BIS0178

UHF adathordozók (860...960 MHz)

Típuskód:

BIS U-142-A0/C1M-GY

Betöltés...
termékcsoport
UHF (860…960 MHz)
Munkafrekvencia
902…928 MHz
Méret
Ø 17.2 x 14 mm
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
512 Bit
EPC-memória, olvasás/írás
96 Bit
TID-memória, csak olvasható
64 Bit
antenna alakja
dipólus
Beépítés
fémre
Tárolási hőmérséklet
-25...95 °C
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Ház anyaga
PA 12, GF30
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55