BIS01E9
UHF író/olvasófejek integrált kiértékelő egységgel (860/960 MHz)
Típuskód:
BIS U-4A7-082-21C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - termékcsoport
- UHF (860…960 MHz)
- Munkafrekvencia
- 920.5…924.5 MHz
- Rádióengedély
- Kína
- Méret
- Ø 30 x 98 mm
- antenna alakja
- Planar
- Polarizáció
- körkörös
- Állítható kimeneti teljesítmény
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Engedély / megfelelőség
-
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01