- horonyalak
- C-slot
- Méret
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- működési elv
- Mágnesesmező-érzékelő
- csatlakozó
- M8x1-apa, 4--pólusú
- Kábel
- PUR, 0.3 m
- Alkalmazás
- Pneumatikus henger C-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
- Rögzítés
- felülről C-horonyba illeszthető
- Tanítási funkció
- 2 kapcsolási pont
- Ház anyaga
- PA 12
- Kapcsolókimenet
- PNP nyitó (NC)
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...80 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04