- Special characteristics
- Washdown
- horonyalak
- T-slot
- Méret
- 5 x 5.4 x 27 mm
- működési elv
- Mágnesesmező-érzékelő
- Kábel
- TPE-V, 2 m
- Ház anyaga
- PP
- Kapcsolókimenet
- NPN nyitó (NC)
- Kapcsolási frekvencia
- 10000 Hz
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...100 °C
- Védettség
-
IP67
IP68
IP69K - Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04