BML042T

Abszolút távolságmérő rendszer

Típuskód:

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284

Betöltés...
Méret
16 x 18.5 x 80.3 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 12 pólusú
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett, krómozott
Interfész
BiSS-C
mérési tartomány
48 m
felbontás
1 µm
Olvasási távolság
0.01...0.8 mm
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Interfészkódolás
bináris
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Mágnesszalagok inkrementális vagy abszolút kódolással

Mechanikai tartozékok

Csatlakozókábelek

Elektromos tartozékok

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55