BML07LJ
Inkrementális távolságmérő rendszer
Típuskód:
BML-S2C0-Q53G-M624-M0-KA05
- Méret
- 10 x 25 x 35 mm
- csatlakozó
- Kábel, 5 m, PUR
- Ház anyaga
- PBT
- Interfész
- Digitális A/B (HTL)
- felbontás
- 10 µm
- Olvasási távolság
- 0.01...6.5 mm
- linearitás maximális eltérése
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- referenciajel
- periodikus mágneses mintázat
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -20...80 °C
- Védettség
- IP67
- járatirány
- a mérőtesthez hosszában
- Engedély / megfelelőség
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05