BML08AC
Mágnesszalagok inkrementális vagy abszolút kódolással
Típuskód:
BML DSS-NHCZ-HZZZ-X0034-0014
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel. Kérjük, használja a megadott kapcsolatfelvételi űrlapot.
- Alkalmazás
- forgó mozgások
- Anyag
-
Gumimágnes
Nemesacél (1.4021) - Méret, referencia
- (ODxIDxH)
- Kódolás, tudnivaló
- (Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
- pólusszélesség
- 1.5 mm
- pontossági osztály
- 250 "
- Környezeti hőmérséklet
- -20...80 °C
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05