BML0903
Abszolút távolságmérő rendszer
Típuskód:
BML SL1-ALZ1-UMZZ-ZU1L-S4
- Méret
- 16 x 18.6 x 54 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett, krómozott
- Interfész
- IO-Link 1.1
- mérési tartomány
- 8190 mm
- felbontás
- 1 µm
- Olvasási távolság
- 0.01...1.3 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -20...70 °C
- járatirány
- a mérőtesthez hosszában
- Interfészkódolás
- bináris
- Engedély / megfelelőség
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05