BMP0009

Mágneses mező pozíciómérő rendszerek

Típuskód:

BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P02

Betöltés...
mérési tartomány
160 mm
Méret
17.5 x 9.6 x 170 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg)
Ismétlési pontosság
100 µm
Linearitás eltérésének típusa
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Ház anyaga
PA 12
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Univerzális tartók

Profinet

Ethernet/ IP

CC-Link IE/ Field

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Mechanikai tartozékok

Tartóidom mágneses érzékelőkhöz

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55