BNI001W

Megszűnt

IO-Link érzékelő-/aktorhubok

Típuskód:

BNI IOL-101-S01-K018

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BNI000P

BNI IOL-101-000-K018

Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 3--pólusú
Digitális bemenetek
4x PNP, 2-es típus
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Egycsatornás felügyelet
igen
Összegáram US, érzékelő
4 A
Ház anyaga
PBT, GF
Méret
30 x 24 x 85.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
2.5 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • Eltávolítás

Védőburkolat és védőház

Beállítási segédlet/ szerszámok

Összekötőkábelek

Y elosztók

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55