BNS01ZY
Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
Típuskód:
BNS 819-B06-D08-46-11
- Méret
- 72 x 80 x 47 mm
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- A kapcsolási pontok száma
- 6x tető
- kivitel
- gyorsérintkező
- hatásmechanizmus
- 1-6. Kapcsolási pont: mechanikus
- tartós áram
- 1-6. Kapcsolási pont: 5 A
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 1-6. Kapcsolási pont: 250 V AC
- Beépítés
- derékszögű
- Indulási irány
- hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
- indulási sebesség
- 1-6. Kapcsolási pont: 20 m/min
- Kapcsolási pont távolsága
- 8 mm
- Csatlakozás módja
- 1-6. Kapcsolási pont: Csavarkötés
- Környezeti hőmérséklet
- -5...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02