BNS020R

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók

Típuskód:

BNS 819-B08-D08-46-10

Betöltés...
Méret
72 x 96 x 48 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
A kapcsolási pontok száma
8x tető
kivitel
gyorsérintkező
hatásmechanizmus
1-8. Kapcsolási pont: mechanikus
tartós áram
1-8. Kapcsolási pont: 5 A
Méretezési üzemi feszültség Ue
1-8. Kapcsolási pont: 250 V AC
Beépítés
derékszögű
Indulási irány
hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
indulási sebesség
1-8. Kapcsolási pont: 20 m/min
Kapcsolási pont távolsága
8 mm
Csatlakozás módja
1-8. Kapcsolási pont: Forrasztható csatlakozás
Környezeti hőmérséklet
-5...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
CCC
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55