- típuscsalád
- F40
- Méret
- 60 x 10 x 60 mm
- Interfész
- analóg erősítő számára
- működési elv
- Optikai érzékelőfej
- optikai működési elv
- Villás fénysorompó
- Optikai sajátosság
- Fényszalag
- Fény jellege
- LED piros fény
- Aktív hossz, AL 1
- 8 mm
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált, fekete
- Aktív felület, anyag
- Epoxi
- Rögzítés
- M5 csavar
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05