BOH0064

Elérhető

S-BOH T

Típuskód:

BOH TI-M03-012-01-S49F

Betöltés...
típuscsalád
M03
Méret
Ø 3 x 8 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED infravörös
fényfolt mérete
Ø 30 mm 100 mm-nél
hatótávolság
0...800 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
Epoxi
Rögzítés
M3 anya
Legkisebb darab tip.
0.2 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Erősítők érzékelőfejekhez

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55