- típuscsalád
- R006V
- Méret
- 9 x 7 x 9 mm
- Alkalmazás
- Vákuum (1 µPa-ig)
- Interfész
- kapcsolóerősítőhöz
- működési elv
- Optikai érzékelőfej
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- hatótávolság
- 0...10 mm
- csatlakozó
- huzalok, 2 m, PTFE
- Ház anyaga
- nemesacél
- Aktív felület, anyag
- Epoxi
- Rögzítés
-
kapcsok
Ragasztó - Legkisebb darab tip.
- 0.2 mm
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05