- Méret
- 9 x 6 mm
- Alkalmazás
- Víz észlelése
- Interfész
- kapcsolóerősítőhöz
- működési elv
- Optikai érzékelőfej
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED Near-infrared víz észleléséhez
- fényfolt mérete
- Ø 35 mm
- hatótávolság
- 0 m...500 mm
- csatlakozó
- huzalok-huzalok, 3 m, PUR
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Aktív felület, anyag
- üveg
- Rögzítés
- M3 csavar (4x)
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05