- típuscsalád
- 18KW
- Méret
- Ø 18 x 89 mm
- Interfész
-
NPN záró (NO)
NPN nyitó (NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- hatótávolság
- 0...400 mm
- csatlakozó
- Kábel, 2,00 m, PVC
- Ház anyaga
- PBT
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - jelölés
- Global
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03