Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BOS02AF
BOS R090K-PU-ID11-S75
- típuscsalád
- 5K
- Méret
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP nyitó (NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- infravörös
- hatótávolság
- 0...900 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - jelölés
- Global
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03