- típuscsalád
- 50K
- Méret
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interfész
- PNP záró (NO)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fénysorompó, háromszögelés
- Optikai sajátosság
- háttér kitakarása
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- 60 x 60 mm Sr esetén
- hatótávolság
- 200...2000 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
ABS-műanyag - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04