- típuscsalád
- 64K
- Méret
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Egyutas fénysorompók (adók)
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- infravörös
- hatótávolság
- 0...50 m
- csatlakozó
- csavarkapcsok
- Ház anyaga
- PBT, GF30
- Aktív felület, anyag
- PC
- Üzemi feszültség Ub
- 24...60 VDC/24...240 VAC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01