- Special characteristics
- Washdown
- típuscsalád
- R01E
- Méret
- 20 x 32 x 9 mm
- Interfész
- PNP záró (NO)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Prizmás fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 3.0 mm Fénykibocsátás
- hatótávolság
- 1 m
- csatlakozó
- Kábel, 2,00 m, PUR
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Aktív felület, anyag
- PA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02