- típuscsalád
- Q08M
- Méret
- 8 x 44 x 8 mm
- Interfész
-
IO-Link 1.1
PNP záró (NO) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fénysorompó, háromszögelés
- Optikai sajátosság
- háttér kitakarása
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 3 mm Fénykibocsátás
- hatótávolság
- 10...30 mm
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény, nikkelezett
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04