- Special characteristics
- Washdown
- típuscsalád
- 21M
- Méret
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfész
-
IO-Link 1.1
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 10...1000 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
cink, Présöntvény, porfestett
cink présöntés - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03