- típuscsalád
- R81K
- Méret
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Interfész
-
NPN záró (NO)
nyitó (NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Prizmás fénysorompó
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- 180 x 180 mm 3 m-nél
- hatótávolság
- 0...3 m
- csatlakozó
- Kábel, 2 m, PVC
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - A szállítmány tartalma
-
tartóval
reflektor
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02