- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 10x M8x1-anya, 3--pólusú
- Kábel
- PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
- Üzemi feszültség Ub
- 10...60 VDC/10...60 VAC
- Maximális kimeneti áramerősség
- 3 A
- Maximális összegáram
- 8 A
- Védettség
- IP67
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08