BPI00HA

Elérhető

Passzív elosztók

Típuskód:

BPI 4M3030-5K-B0-SM48T

Betöltés...
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 3--pólusú
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 8--pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Maximális összegáram
2.0 A
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Védettség
IP67
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Védőburkolat és védőház

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55