- Mérési elv
- MEMS-alapú mérőrendszer
- mérőtengelyek
- 1
- mérési tartomány
- -15...15°
- Üzemi feszültség Ub
- 12...30 VDC
- Interfész
- Analóg, feszültség 0…10 V
- felbontás
- ≤ 0,01°
- Pontosság
- ±0.2°
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1
- Ház anyaga
- műanyag
- Környezeti hőmérséklet
- -40...80 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE - kiegészítő szöveg
- 360°-os központosítás függőleges helyzetben lehetséges
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01