BSP00K5
Analóg nyomásérzékelők - kijelző nélkül
Típuskód:
BSP B400-FV004-A04A1A-S4
- mérési tartomány
- 0...400 bar
- Pontosság
- ±0,5% FSO BFSL
- túlterhelési nyomás
- 1200 bar
- szakítónyomás
- 1500 bar
- Üzemi feszültség Ub
- 14...30 VDC
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség 0…10 V
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Folyamat csatlakozója
- NPT 1/4”
- Folyamatcsatlakozó anyaga
- Nemesacél (1.4571)
- Tömítőgyűrű anyaga
- nélkül, hegesztett
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4301)
- Közeg hőmérséklete
- -40...125 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02