BSP00W6
Síkba építhető nyomásérzékelők
Típuskód:
BSP M500-ZT004-A06A1A-S4-006
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BSP00ZR
BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006
- mérési tartomány
- 0 bar...500 mbar
- Pontosság
- ±0,18% FSO BFSL
- túlterhelési nyomás
- 5 bar
- szakítónyomás
- 7.5 bar
- Üzemi feszültség Ub
- 8...32 VDC
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Folyamat csatlakozója
- 1 1/2” Tri Clamp
- Folyamatcsatlakozó anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Tömítőgyűrű anyaga
- nélkül, hegesztett
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Közeg hőmérséklete
- -10...125 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02