- működési elv
- Kapcsolómű
- Komponensek
- mechanikus kapcsolómű
- kivitel
- gyorsérintkező
- Méret
- 125 x 140 x 187 mm
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- kapcsoló elem
- 1-3. Kapcsolási pont: BSE 44.0
- Érintkező anyaga
- 1-3. Kapcsolási pont: színezüst, aranyozott
- Kábelátvezetések, szám
- 3 menetes kimenet M25
- bütyökgyűrűk
- 1-3. Kapcsolási pont: 180°
- hajtás módja
- bal
- maximális fordulatszám
- 200 1/min
- fordulatszám-ellenőrzés
- kapcsolási pont vesztés nélkül
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 1-3. Kapcsolási pont: 250 V AC
- tartós áram
- 1-3. Kapcsolási pont: 6 A
- Környezeti hőmérséklet
- -5...80 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03