BTL0UU6
Magnetostrikciós pozíciómérő rúd kialakítással
Típuskód:
BTL7-E500-M0100-B-S32
felfüggesztve
- alak
- Rúd típussorozat
- Rögzítés
- Menetes karima M18x1,5
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Helyzetjeladók, max. szám
- 1
- csatlakozó
- Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- mérési tartomány
- 100 mm
- Max. mérési frekvencia
- 4000 Hz
- linearitás maximális eltérése
- ±50 µm
- Ismétlési pontosság
- ± 5 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
DNVGL
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03