BTL346H
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Típuskód:
BTL7-E504-M1400-TB2-NEX-S32
- alak
- Rúd típussorozat
- Rögzítés
- Menetes karima M18x1,5
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Helyzetjeladók, max. szám
- 1
- csatlakozó
- Csatlakozó, M16x0,75, 8 pólusú
- 1-es csatlakozó
- M16x0,75, 8--pólusú
- 2-es csatlakozó
- M16x0,75, 8--pólusú
- analóg kimenet
- 2x analóg, áramerősség 4…20 mA
- mérési tartomány
- 1400 mm
- Max. mérési frekvencia
- 250 Hz
- linearitás maximális eltérése
- ±0,04% FS
- Ismétlési pontosság
- ± 5 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...60 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Ex kategória
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03