BTL38PZ
Magnetostrikciós pozíciómérő profil kialakítással
Típuskód:
BTL6-U101-M3950-PF-SA426-S4
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BTL47CF
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- alak
- Idom típussorozat
- Rögzítés
- Rögzítőkapcsok
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Helyzetjeladók, max. szám
- 2
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
- Interfész
- IO-Link 1.1
- mérési tartomány
- 3950 mm
- Max. mérési frekvencia
- 250 Hz
- felbontás
- ≤ 5 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±0,04% FS
- Ismétlési pontosság
- ≤ 30 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03