BUS006M
Ultrahangos Steelface érzékelők
Típuskód:
BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- kiképzés
- Ø 30 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Aktív felület, anyag
- Nemesacél (1.4404)
- hatótávolság
- 150...2000 mm
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE - Környezeti hőmérséklet
- -20...70 °C
- Védettség
- IP68
- Ismétlési pontosság
- 0,2% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 20...30 VDC
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04