- típuscsalád
- D
- Méret
- 10 x 90 x 99 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Ferde szögű fénysorompó
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- infravörös
- fényfolt mérete
- Ø 2.5 mm Fénykibocsátás
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény, fényezett
- Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09