- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - típuscsalád
- R254K
- Méret
- 20.4 x 60.3 x 49.5 mm
- Interfész
-
IO-Link 1.1
Analóg, áram 4…20 mA
Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Egyutas fénysorompók (adók)
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 0 mm...20 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PA 12
PA PACM 12 - Aktív felület, anyag
- PA PACM 12
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - A szállítmány tartalma
- Szerelési utasítás
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01