BIP000E

Elérhető

S-BIP E

Típuskód:

BIP ED2-B103-03-S75

Betöltés...
Méret
121 x 21 x 22 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
mérési tartomány
0...103 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA
kimeneti karakterisztika
beállítható
ismétlési pontosság BWN szer.
±80 µm
linearitás maximális eltérése
±300 µm
Üzemi feszültség Ub
16...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Mechanikai tartozékok

Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55