BAW000P

S-BAW M

Típuskód:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 51.5 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,5...1,5 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
kimeneti karakterisztika
csökkenő közeledéskor
Határfrekvencia -3 dB
1000 Hz
ismétlési pontosság BWN szer.
±8 µm
linearitás maximális eltérése
±30 µm
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55