- Méret
- Ø 18 x 65 mm
- kiképzés
- M18x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 1...5 mm
- analóg kimenet
- Analóg, áram 4...20 mA
- kimeneti karakterisztika
- csökkenő közeledéskor
- Határfrekvencia -3 dB
- 500 Hz
- ismétlési pontosság BWN szer.
- ±8 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±120 µm
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett
- Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -10...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02