BES03ZR

Elérhető

S-BES G S

Típuskód:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Betöltés...
Méret
Ø 3 x 27 mm
kiképzés
D3.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3500 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
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
Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

Univerzális tartók

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz