BES00JJ

S-BES G S

Típuskód:

BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3

Betöltés...
Méret
Ø 4 x 27 mm
kiképzés
D4.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
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
Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

Univerzális tartók

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz