BES00JR

Elérhető

S-BES G S

Típuskód:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Betöltés...
Méret
Ø 4 x 27 mm
kiképzés
D4.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

Univerzális tartók

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz