BCC0LRL

Y elosztók

Típuskód:

BCC M413-M415-M415-U2109-003

Betöltés...
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55