BES00FU

S-BES M M

Típuskód:

BES 516-3005-E4-C-PU-05

Betöltés...
Méret
Ø 5 x 27 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PUR
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
Anya

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Elektromos tartozékok