BES050H

S-BES M M

Típuskód:

BES M05EB1-NOC15B-S26G

Betöltés...
Méret
Ø 5 x 29 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M5x0,5 apa
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
Anya

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Elektromos tartozékok