BES024Z

S-BES G S

Típuskód:

BES G06E60-NSC15B-EP02

Betöltés...
Méret
Ø 6.5 x 6 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
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
Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok