BES00N2

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-324-E4-C-07

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 30 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 7,00 m, PVC
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Elektromos tartozékok