BES03P9

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-324-G-E4-C-S49-00,8

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 30 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1500 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,80 m, PUR
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok