BES034Y

Elérhető

S-BES M S

Típuskód:

BES 516-324-SA44-C-S49-00,3

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 20 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
4000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok