BES01M0

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-383-EO-C-02

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 45 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
2,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

Anya

Univerzális szerelőrendszer

Elektromos tartozékok